52115810
Kabelwartel; PG 16; Klembereik (min./max.): 6 - 13 mm; Sleutelwijdte 1: 24; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MSR-XL PG 16
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Maximale betrouwbaarheid
- Optimale trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
- Speciaal voor dikke wanden
Toepassing
- Met lange schroefdraad voor toepassingen met dikkere wanden
- In omgevingen waar mechanische en chemische stabiliteit belangrijk zijn
- Chemische industrie
- Meet- en regeltechniek
- Machine- en apparatenbouw