52220112
Meervoudige invoer; M 63; Aantal kabelinvoeren: 30; Sleutelwijdte 1: 66; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)
SKINTOP® MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Meervoudige invoer van kabels maakt hogere verpakkingsdichtheid mogelijk (naargelang de variant tot max. 30 kabels).
- Groot, telkens 4 mm variabel, klembereik voor verschillende kabeldiameters.
- Directe kabelinvoer zonder vooraf stansen van de doorvoeren.
- Flexibiliteit bij de keuze van de kabeldiameter reduceert het aantal onderdelen in het magazijn en zorgt voor logistieke en financiële voordelen.
- Eenvoudige montage aan de behuizing door schroeven of vastmaken met tegenmoer.
- Niet-bezette doorvoeren blijven dankzij elastische geltechnologie met innovatieve membraantechniek veilig gesloten en afgedicht.
- Best mogelijke afdichting naar de behuizing en de kabels maakt beschermingsklasse IP 68 mogelijk.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
Toepassing
- Voor afdichting en trekontlasting van meervoudige invoer van niet-geconfectioneerde kabels door een behuizing.
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.