52220065
Meervoudige invoer; Aantal kabelinvoeren: 22; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-bestendig; Halogeenvrij
SKINTOP® MULTI VERSION 1
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Meervoudige invoer van kabels maakt hogere verpakkingsdichtheid mogelijk (naargelang de variant tot max. 30 kabels).
- Groot, telkens 4 mm variabel, klembereik voor verschillende kabeldiameters.
- Directe kabelinvoer zonder vooraf stansen van de doorvoeren dankzij elastische geltechnologie met innovatieve membraantechniek.
- Eenduidige markering van de doorvoerpunten en klembereiken. Zodoende geen foutpotentieel bij het invoeren van de kabel.
- Flexibiliteit bij de keuze van de kabeldiameter reduceert het aantal onderdelen in het magazijn en zorgt voor logistieke en financiële voordelen.
- Eenvoudige montage aan de meervoudige invoer aan behuizing door middel van 4 bevestigingsschroeven. De klevende werking van de afdichtingsgel maakt een zeer eenvoudige positionering van het product tijdens de montage mogelijk.
- Best mogelijke afdichting naar de behuizing en de kabels maakt beschermingsklasse IP 68 mogelijk. Niet-bezette doorvoeren blijven veilig afgesloten en afgedicht.
- Beschikbaar in verschillende versies voor een breed toepassingsspectrum.
Toepassing
- Voor afdichting en trekontlasting van meervoudige invoer van niet-geconfectioneerde kabels en mediaslangen door een behuizing.
- Conform de normen te gebruiken in spoorwegvoertuigen (test van het brandgedrag conform DIN EN 45545, gevarenniveaus HL1 en HL2).
- Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.