53111427
Kabelwartel; M 20; Klembereik (min./max.): 7 - 13 mm; Sleutelwijdte 1: 25; lichtgrijs; Halogeenvrij; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST-HF-M 20X1.5 RAL 7035 LGY
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
100 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Zeer vlamvertragende en zelfdovende materialen (ontvlambaarheidsklasse V-0 volgens UL94-testprocedure voor de ontvlambaarheid van kunststoffen).
- Halogeenvrij product dat in geval van brand geen voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelt.
- Halogeenvrije materialen bevorderen het gebruik van het product in openbare omgevingen.
- In overeenstemming met de normen te gebruiken in spoorwegtoepassingen (test van het brandgedrag conform DIN EN 45545-2:2016-02, vereisten R22 en R23, gevarenniveaus HL1, HL2 en HL3).
- Permanente bescherming tegen trillingen voorkomt dat de dopmoer bij trillingen opent.
- Best mogelijke afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (5 bar) mogelijk.
- VDE-gecontroleerde kwaliteit.
Toepassing
- Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
- Uitvoeringen in het zwart zijn geschikt voor gebruik buitenshuis.