53017040
Kabelwartel; M 25; Klembereik (min./max.): 9 - 14 mm; Sleutelwijdte 1: 27; zilvergrijs; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® ST ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
- Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)
- Grote trillingsbestendigheid
- Optimale trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
Toepassing
- Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
- Machine- en apparatenbouw
- Fotovoltaïsche systemen
- Automatisering
- Offshoretoepassingen en scheepsbouw