0027429
UNITRONIC® FD CY
Laagfrequente datakabel; 7X0.25; Kleurcodering: DIN 47100; PVC; Afgeschermd; Kabelrups
UNITRONIC® FD CY 7x0,25
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
- Geteste kabel, met succes getest op 2 miljoen buigcycli in de kabelrups.
- Met geleiderdoorsneden vanaf 0,14 mm² voor laagfrequente gegevensoverdracht.
- Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.
- Relatief kleine buigradii worden bereikt door een hoogflexibele kabelopmaak.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
- Kabelopmaak maakt zeer flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups, met horizontale verplaatste afstanden tot 10 m.
- Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- PVC-buitenmantel is voorwaardelijk oliebestendig.