0037603
UNITRONIC® LiHCH
Laagfrequente datakabel; 3X0.5; Kleurcodering: DIN 47100 zonder kleurherhaling; Halogeenvrij mengsel; Afgeschermd; flexibel
UNITRONIC® LiHCH 3x0,5
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
- Met halogeenvrije LSZH-buitenmantel voor de naleving van speciale eisen voor brandbescherming.
- Adermarkering volgens kleurcode DIN 47100 voor de eenduidige identificatie van de enkeladers.
- Met geleiderdoorsneden vanaf 0,14 mm² voor laagfrequente gegevensoverdracht.
- Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
- Voor gebruik in besturings-, regel- en meetstroomcircuits.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Voor af en toe bewogen toepassing.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.