Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 
UNITRONIC® LiYY BK low frequency data transmission cable
UKCA markedCE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardant

UNITRONIC® LiYY BK

Laagfrequente datakabel; 2X0.14; Kleurcodering: DIN 47100; PVC; flexibel

1030200

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

35,19 €

(35,19 €/100 Meter)

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Vele afmetingen beschikbaar voor breed toepassingspectrum.
  • Compacte kabelopmaak maakt kleine buitendiameters mogelijk ondanks groot aantal aders.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht in het laagfrequente bereik.
  • Geschikt voor computersystemen, elektronische besturings- en regelapparatuur, kantoormachines, weegschalen enz.
  • Voor vaste installatie.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
  • Geschikt voor lichte mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is voorwaardelijk oliebestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.