4512401S
X05V-K with twin colour helix insulation
Enkelader; 1X0.5; rood-zwart; Spoel; U0/U: 300/500 V; PVC; vaste installatie
X05V-K 2CHELIX 1X0,5 RDBK
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
- Door de tweekleurige spiraal kan de kabel snel worden herkend in een kleine ruimte.
- Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
- Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Voor de bedrading van lampen.
- Voor vaste en beschermde installatie.
- Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.
- Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.