Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Promocja letnia LAPP

Zamów w LAPP Online shop lub poprzez EDI

Harnessing insights

Gdy sam dostawca to za mało

Szybsze wyszukiwanie. Łatwiejsza konfiguracja.

Konfiguratory i wyszukiwarki do Państwa zastosowań


Sklep z kablami i przewodami


W przypadku zamówień składanych przez Online Shop LAPP będziesz mieć nowego partnera biznesowego z siedzibą w Niemczech.

Nazwa: U.I. LAPP GmbH

Adres: Schulze-Delitzsch-Straße 25

D-70565, Stuttgart, Deutschland

Do złożenia zamówienia niezbędny jest Numer VAT UE. Obowiązują nowe konta bankowe - więcej informacji FAQ. Wystawiana będzie faktura z VAT 0. 

Kontakt

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego, aby bezpośrednio otrzymać wszystkie ważne informacje. Nasz zespół jest dostępny przez cały czas. Wybierz odpowiednią kategorię dla swojego pytania, a zostaniesz przekierowany bezpośrednio do formularza kontaktowego.

Godziny pracy:  pn. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

info.pl.lpl@lapp.com  

handlowy.pl.lpl@lapp.com

Tel. +48 71 330 6 300

Zobacz więcej

Kalkulator obciążalności przewodów

Skorzystaj z naszych kalkulatorów dla obwodów elektrycznych lub sprawdź obciążalność przewodów w zależności od przekroju żyły.

Przy pomocy kalkulatorów policzysz:

- prąd i moc w obwodach trójfazowych AC,
- spadki napięć w obwodach trójfazowych AC,
- prąd i moc w obwodach prądu stałego DC,
- spadki napięć w obwodach prądu stałego DC,

a także określisz zalecany przekrój żyły dla ekranowanych przewodów połączeniowych silnik - przetwornik częstotliwości (falownik)

Wyprzedaż magazynowa LAPP

Pobierz plik wyprzedażowy LAPP


W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie dostęp do wysokiej jakości kabli i przewodów jest kluczowy dla wielu sektorów – od budownictwa mieszkaniowego, przez przemysł, aż po odnawialne źródła energii.

 

Nasza firma to zaufany partner w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań łączności. Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, oferując szeroki asortyment produktów, które łączą niezawodność, trwałość i zgodność z najnowszymi standardami technicznymi. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami kabli i przewodów, nasz sklep to miejsce, gdzie każdy znajdzie produkt idealnie dopasowany do swoich wymagań.

 
Czytaj więcej  

Sklep z przewodami elektrycznymi

 

Jako sklep z przewodami elektrycznymi, oferujemy pełen asortyment produktów niezbędnych do realizacji różnorodnych projektów. W naszej ofercie znajdziesz przewody instalacyjne, które doskonale sprawdzają się w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, a także przewody elektroenergetyczne wykorzystywane w systemach przesyłu energii.

 

Dla klientów poszukujących rozwiązań do zadań specjalnych, proponujemy przewody wysokotemperaturowe i bezhalogenowe, które są nieocenione w przemyśle ciężkim oraz w systemach przeciwpożarowych. Niezależnie od rodzaju instalacji, nasze produkty gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność.

 

Sklep z kablami elektrycznymi

Nasz sklep z kablami elektrycznymi to idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie wysoką jakość i szeroki wybór. W ofercie znajdziesz między innymi kable sterownicze, które są kluczowe w systemach automatyki przemysłowej, oraz kable telekomunikacyjne, zapewniające stabilne połączenia w sieciach domowych i przemysłowych.

 

Specjalistyczne przewody do instalacji fotowoltaicznych, takie jak SOLARFLEX, to kolejne rozwiązanie, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Nasza oferta obejmuje również przewody sygnalizacyjne, które minimalizują zakłócenia elektromagnetyczne, co jest kluczowe w systemach sterowania.

 

Hurtownia przewodów

Jako doświadczona hurtownia przewodów, oferujemy kompleksowe rozwiązania dla klientów biznesowych i indywidualnych. Nasze produkty są dostępne w różnych wariantach długości i specyfikacji, co pozwala na ich idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb projektowych. Realizujemy zamówienia hurtowe na przewody elektroenergetyczne, sygnalizacyjne, telekomunikacyjne i wiele innych, a nasi specjaliści służą fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu.

 

Hurtownia kabli

W naszym asortymencie znajdują się kable instalacyjne, napowietrzne, sterownicze i wiele innych. Wspieramy naszych klientów nie tylko w wyborze odpowiednich kabli, ale również w planowaniu instalacji dzięki nowoczesnym narzędziom online, takim jak kalkulatory elektryczne czy konfiguratory kabli. Dzięki temu proces zakupu i realizacji projektów staje się szybki i bezproblemowy.

 

Producent kabli i przewodów

Nasza firma, jako producent kabli i przewodów, z dumą dostarcza rozwiązania, które od lat cieszą się uznaniem w branży. Dzięki zaawansowanym procesom produkcyjnym i ciągłemu rozwojowi technologii, oferujemy przewody dostosowane do najbardziej wymagających aplikacji. Produkty takie jak ÖLFLEX®, które stały się symbolem jakości i niezawodności, są stosowane w sektorach przemysłowych, energetycznych i transportowych na całym świecie. Współpracując z nami, masz pewność, że otrzymasz produkt idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

 

Producent przewodów elektrycznych

Jako producent przewodów elektrycznych, koncentrujemy się na dostarczaniu produktów, które łączą najwyższą jakość z niezawodnością. Nasze przewody spełniają surowe normy bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne w aplikacjach, gdzie niezawodność jest kluczowa – takich jak systemy alarmowe czy instalacje przeciwpożarowe. Oferujemy również indywidualne rozwiązania, które są tworzone w ścisłej współpracy z klientem, dzięki czemu każdy projekt realizowany z naszym udziałem jest w pełni dopasowany do specyficznych wymagań technicznych.

 

Współpraca z naszą firmą to gwarancja nie tylko najwyższej jakości produktów, ale także profesjonalnej obsługi i wsparcia na każdym etapie realizacji zamówienia. Oferujemy elastyczne podejście do potrzeb naszych klientów, konkurencyjne ceny oraz szybką realizację zamówień. Nasze wieloletnie doświadczenie i globalny zasięg pozwalają nam dostarczać rozwiązania, które spełniają nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

 

Nasz sklep z kablami i przewodami to miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do realizacji swoich projektów – od standardowych kabli instalacyjnych po zaawansowane przewody specjalistyczne. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, wsparciu technicznemu i nowoczesnym narzędziom online gwarantujemy, że każda realizacja z nami przebiegnie sprawnie i profesjonalnie. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą – jesteśmy tu, by pomóc w realizacji Twoich projektów.

Aktualności


Narzędzia i akcesoria

Dzięki narzędziom i odpowiednim akcesoriom można uprościć poszczególne etapy pracy, zmniejszyć nakład pracy oraz efektywniej obrabiać kable i przewody.