Przewód zasilający i sterowniczy; 3G1.5; U0/U: 450/750 V; PUR; Identyfikacja żyły: Kolory; GiętkiSkopiowane do schowka
Dodaj do porównania produktów
Cena
291,18 €
(291,18 €/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Płaszcz zewnętrzny wykonany ze specjalnej mieszanki PUR jest odporny na amoniak, promieniowanie UV i ozon oraz wodę morską.
- Błyszcząca, gładka zewnętrzna powierzchnia obudowy redukuje występowanie glonów i małży, jest odporna na zabrudzenia i łatwa w czyszczeniu.
- Testowane zgodnie z normami do stosowania w słodkiej wodzie do głębokości 10 m i temperaturze wody 40°C.
- Bardzo wytrzymała konstrukcja kabla pozwala na zastosowanie w subpolarnych, umiarkowanych, subtropikalnych i tropikalnych strefach klimatycznych.
- Wzmocniony płaszcz zewnętrzny redukuje ryzyko uszkodzenia przy zwiększonym obciążeniu mechanicznym.
- Trwały, odporny produkt dzięki płaszczowi zewnętrznemu z poliuretanu, który jest odporny na przetarcia, nacięcia i przecięcia.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności żył dla długich dróg transmisji.
Zastosowanie
- Odpowiedni jako elastyczny przewód zasilający lub przedłużający.
- Typowe obszary zastosowania to systemy napowietrzania dla akwakultury, systemy cumowania w portach, systemy fontann, place budowy, kempingi, technologia eventowa i rolnictwo.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Płaszcz zewnętrzny wykonany ze specjalnej mieszanki PUR jest wodoodporny i nadaje się do stałego użytku pod wodą.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.