44420277
EPIC® POWERLOCK A6 S
Obudowa gniazda pulpitowa; Do przekroju (min./maks.): 50mm² - 120mm²;
EPIC® POWERLOCK A6 S PE/GN QP M12 (1)
Dodaj do porównania produktów
Cena
15,34 €
(1.534,36 €/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Obudowa pulpitowa (źródło, typ A6) do użytku ze stykiem typu źródło, z przyłączem gwintowanym M12 (dostępny osobno).
- Dostępne w zharmonizowanych kolorach zgodnie z normą europejską (kodowanie barwne dla DC i AC).
- Dla przewodów o przekroju do 120 mm².
- Wysoka stabilność dzięki wytrzymałemu tworzywu PBT.
- Po podłączeniu można osiągnąć klasę ochrony IP 67.
- Łatwy montaż za pomocą 4 śrub mocujących.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Zgodny z normami dla żeglugi śródlądowej (zgodnie z DIN VDE 0100-730 Część 7-730 „Elektryczne połączenie uziemiające dla pojazdów żeglugi śródlądowej”).
Zastosowanie
- Może być stosowany do zasilania ruchomego i stacjonarnego lub zasilania awaryjnego za pośrednictwem generatorów lub systemów magazynowania baterii.
- Odpowiedni do silników elektrycznych i urządzeń chłodzących.
- Odpowiedni do zastosowań trójfazowych i prądu stałego do 400 A.
- Do użytku z nieekranowanymi żyłami pojedynczymi.
- Wytrzymuje średnie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.