Przekonaj się o sprawdzonej jakości SKINTOP® - Kup teraz nasz oryginalny produkt w atrakcyjnej cenie.
Bezpieczny i skuteczny
Wynalezienie w 1978 roku dławnicy kablowej SKINTOP® wprowadziło na rynek nową, rewolucyjną konstrukcję: wystarczy włożyć kabel, dokręcić i gotowe! Obecnie szeroka gama dławnic SKINTOP® spełnia prawie wszystkie wymagania aplikacji. Odkryj dławnicę SKINTOP® już dziś!
Zalety dławnic kablowych SKINTOP®
- Optymalne odciążenie dzięki ekstremalnie szerokiemu zakresowi zacisku, który zabezpiecza, centruje i zapobiega wyciągnięciu kabla, nawet przy silnym ruchu w aplikacji
- Trwała ochrona przed wibracjami: intensywnie testowana pod kątem najtrudniejszych zastosowań
- Maksymalne uszczelnienie przed wpływami środowiska, takimi jak kurz, brud i woda
- Bezpieczne połączenie: kable są zabezpieczone, wyśrodkowane i hermetycznie zamknięte.
- Instalacja dławika kablowego SKINTOP® jest niezwykle łatwa
- Wysoka odporność na olej, promieniowanie UV i ozon
Odkryj dławnice kablowe SKINTOP®
SKINTOP® oferuje bardzo szeroką gamę dławnic. Szeroki asortyment spełnia niemal wszystkie wymagania dotyczące zastosowań. Zobacz całą gamę produktów tutaj.
Dławnica SKINTOP® do każdego zastosowania
Temperatura zasadniczo określa bieżące właściwości materiału. Upewnij się, że podczas korzystania z naszych produktów przestrzegane są określone zakresy temperatur. Nie daj się zaskoczyć
W przypadku ekstremalnych temperatur ujemnych do -70°C można polegać na odpornych na zimno dławnicach kablowych LAPP, takich jak SKINTOP® COLD. W przypadku ekstremalnych temperatur do +200°C zalecamy SKINDICHT® SHV-M FKM.
W zależności od obszaru zastosowania, dławik kablowy wchodzi w kontakt z substancjami, które mogą atakować materiał dławika.
O jakiej odporności myślisz?
1. Sól
- Test w mgle solnej zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 sprawdza odporność produktu na korozję. Po określonym czasie materiał jest sprawdzany i oceniany. Dławiki kablowe z niklowanego mosiądzu, które przeszły test mgły solnej, są odporne na wodę morską. Dławiki kablowe wykonane ze stali nierdzewnej V4A są również odporne na wodę morską i nie korodują.
2. Olej
- Normy europejskie DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 przewidują testy odporności na olej.
- Uszczelki CR-NBR zainstalowane na przykład w naszych najlepiej sprzedających się SKINTOP® ST-M i SKINTOP® MS-M charakteryzują się nie tylko bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV i ozon, ale także zwiększoną odpornością na olej.
3. Kwasy i roztwory alkaliczne
- LAPP oferuje również odpowiednie dławnice kablowe do kontaktu z kwasami i zasadami. Często idealnym rozwiązaniem są warianty ze stali nierdzewnej z uszczelkami FKM.
Dławnice kablowe o właściwościach zmniejszających palność są absolutnie istotne dla bezpieczeństwa w obszarach o wysokim potencjalnym zagrożeniu w przypadku pożaru. Dławnice kablowe z bezhalogenowymi i wysoce trudnopalnymi komponentami są zatem odpowiednie dla obszarów zagrożonych pożarem. Zmniejszają one ryzyko rozprzestrzeniania się płomieni, wysokiej gęstości dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
W szczególności w pojazdach szynowych zachowanie wszystkich zainstalowanych komponentów w warunkach pożaru jest ściśle testowane. Norma EN 45545-2 zawiera wymagania techniczne dla tych komponentów.
UL 94, metoda testowania palności tworzyw sztucznych, dzieli tworzywa sztuczne na klasy palności i jest często wymagana w przypadku stosowania plastikowych dławnic kablowych.
Gładkie powierzchnie i kontury bez narożników lub krawędzi zapobiegają gromadzeniu się pozostałości, takich jak płyny i mikroorganizmy, na dławnicy kablowej, co stwarza ryzyko zanieczyszczenia żywności w zakładzie przetwórczym. Ponieważ wszystkie zakłady przetwórstwa spożywczego są regularnie czyszczone gorącą wodą lub parą wodną lub przez spienianie i stosowane są agresywne środki dezynfekujące, standardową przydatność dla przemysłu spożywczego można osiągnąć tylko przy użyciu dławików kablowych ze stali nierdzewnej.
- Jeśli dławik kablowy ma być używany w obszarach o krytycznym znaczeniu dla higieny, należy zapewnić certyfikację zgodnie z normą EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group).
- National Sanitation Foundation (NSF) określa standard NSF/ANSI 169 - 2016 dla materiałów przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym w USA.
- ECOLAB Inc. jest producentem środków czyszczących i dezynfekujących dla gastronomii, przemysłu spożywczego i rolnictwa. Certyfikat ECOLAB® jest uznawany na całym świecie. Dławnice kablowe z certyfikatem ECOLAB® są odporne na działanie środków dezynfekujących i czyszczących ECOLAB®.
W fabrykach chemicznych lub na stacjach paliw mogą powstawać gazy wybuchowe, na przykład podczas wytwarzania i napełniania paliw. Jednak środki ostrożności należy również podjąć w produkcji cukru i mąki, aby zapobiec wybuchom pyłu. Aby móc wykluczyć jakiekolwiek źródło zapłonu, wszystkie materiały budowlane stosowane w tym konkretnym środowisku muszą mieć właściwości zgodne z normami, które zostały ustanowione w celu zapobiegania wypadkom.
ATEX to skrót od „ATmosphères Explosibles”. Przepusty kablowe LAPP z dodatkiem „ATEX” spełniają wymagania ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z normami DIN EN IEC 60079-0 i DIN EN IEC 60079-7 i dlatego nadają się do stosowania w atmosferach wybuchowych (typ ochrony przed zapłonem „Enhanced safety” („e”)).
*Kupon o wartości 10% można zrealizować w okresie od 17 lutego do 15 kwietnia 2025 r. przy zamówieniu w sklepie internetowym pod adresem www.lapp.com/en/de i jest on ważny wyłącznie na dławnice kablowe SKINTOP® z wyłączeniem akcesoriów. Kupon można zrealizować tylko raz na numer klienta. Bon nie jest ważny w przypadku już dokonanych zakupów lub wymiany produktów i nie może być łączony z innymi bonami lub promocjami. Bonu nie można zrealizować w zakładce „Moje oferty” w sklepie internetowym. U.I. Lapp GmbH zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zakończenia ważności bonu lub jego wycofania w przypadku niewłaściwego wykorzystania. Nasze ogólne warunki dotyczące sklepu internetowego U.I. Lapp GmbH mają zastosowanie do zakupów.