Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 

FOCUS NOW

Webinaria, które koncentrują się na tym, co najważniejsze


Co przyniesie nam przyszłość? A jeśli chcemy zobaczyć przyszłość, gdzie musimy patrzeć? Odpowiedzi na te pytania prezentujemy w serii bezpłatnych webinarów FOCUS NOW – webinaria, które koncentrują się na tym, co jest najważniejsze.

Nasz format w skrócie


Chcesz wiedzieć, co jest ważne dziś, a co ważne jutro? Dołącz do nas, aby zagłębić się w ekscytujące tematy, które kształtują teraźniejszość i kształtują przyszłość. Doświadcz rozległej wiedzy technicznej w pouczający, krótki i interaktywny sposób przedstawiony w naszej nowej serii webinarów.  Podczas 45-minutowych darmowych webinariów skupimy się na aktualnych tematach z zakresu technologii kablowej i połączeniowej oraz nowych osiągnięciach. W cyfrowej formie przedstawiamy innowacje, dając Wam przegląd tego, co jest i co ma nadejść.
Nasi eksperci koncentrują się na odpowiednich tematach i łączą Cię z aktualnymi wyzwaniami, oferują rozwiązania i odpowiadają na kluczowe pytania. Webinaria na temat technologii połączeń i ogólnych trendów prezentują innowacyjne know-how LAPP w formacie cyfrowym w programie miesięcznym.

Wspólne skupienie się i myślenie o jutrzejszym dniu dzisiaj

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w LAPP wiemy, co jest dla Ciebie ważne. Koncentracja na trendach, technologiach i usługach jest kluczowym czynnikiem sukcesu i ma kluczowe znaczenie dla aktywnego kształtowania przyszłości technologii połączeń – dzięki innowacyjnym, zrównoważonym i cyfrowym rozwiązaniom i usługom.

Patrzymy w przyszłość – jesteś z nami?

Zanurz się z nami w najważniejsze trendy tematyczne i skorzystaj z naszej wiedzy. Połącz się ze zbiorczą wiedzą — informacyjną i interaktywną, na żywo i kompaktową.

Ominął Cię webinar? Nie ma problemu.

Nasza biblioteka medialna zapewnia dostęp do wszystkich webinariów, które już się odbyły. Cofnij się do przyszłości i wygodnie zbieraj wiedzę w powtórce - 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Tutaj znajdziesz przegląd webinariów na żądanie i zarejestruj się bezpłatnie na nasze powtórki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania


Webinaria to seminaria online, które pozwalają wygodnie uczestniczyć w sesjach szkoleniowych i specjalistycznych rozmowach wirtualnie w wybranym czasie. Możesz śledzić prezentację na żywo za pośrednictwem ekranu i głośników lub zestawu słuchawkowego. Możesz również zadać naszym ekspertom własne pytania techniczne w czacie na żywo.

 
Webinaria są bezpłatną ofertą LAPP dla wszystkich zainteresowanych.
Koncentrację i grupę docelową każdego webinaru można zobaczyć na pierwszy rzut oka dzięki naszej prostej punktacji na odpowiedniej stronie rejestracji.

Uczestniczyć może każdy, kto zarejestrował się na webinar na naszej stronie internetowej. Po rejestracji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem z danymi dostępu i dodatkowymi informacjami dotyczącymi udziału w webinarium.

Istnieje kilka opcji udziału w naszych webinariach. Jako uczestnik potrzebujesz tylko stabilnego dostępu do Internetu i przeglądarki w aktualnej wersji. Dźwięk można usłyszeć za pomocą głośników lub słuchawek. Można uzyskać dostęp do łącza do webinarium za pomocą różnych przeglądarek internetowych. Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest wymagane do udziału w webinarium. Dostęp jest również możliwy dla urządzeń mobilnych.

Nie, nie potrzebujesz mikrofonu ani kamery internetowej. Uczestnicy są automatycznie wyciszani podczas webinarium. Możesz zadawać pytania prelegentom za pośrednictwem czatu.
Istnieje również możliwość wzięcia udziału za pomocą urządzeń przenośnych. Pobieranie oprogramowania lub aplikacji nie jest konieczne.

W naszej bibliotece znajdziesz wszystkie nagrania naszych webinarów. Możesz tam znaleźć wszystkie informacje z poprzednich webinarów i obejrzeć nagranie po webinarze - 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, bez względu na to, gdzie jesteś.