Nasz zespół projektowy z chęcią doradzi w zakresie kompleksowego planowania i wdrażania instalacji elektrycznych dla nowych centrów danych. Skontaktuj się z nami i przygotuj się na najlepsze połączenia.
Z niecierpliwością czekamy na Twój projekt!
Z roku na rok rośnie ilość danych cyfrowych generowanych na całym świecie. Dla przykładu: w 2015 r. na świecie działało łącznie około 58,8 miliona serwerów. Do 2022 r. liczba ta wyniesie około 85,6 miliona. Centra danych odgrywają coraz ważniejszą rolę w tym rozwoju jako podstawa zapewniająca wysoką dostępność usług cyfrowych. Rodzi to pytanie, w jaki sposób gigantyczne ilości danych w coraz bardziej złożonych centrach danych mogą być przesyłane szybko i niezawodnie - ale także w jaki sposób można zagwarantować infrastrukturę energetyczną między poszczególnymi komponentami centrów danych. Jako uznany dostawca systemów LAPP jest w stanie zaoferować kompleksowe, wysokowydajne rozwiązania z jednego źródła, spełniające rosnące wymagania wynikające z cyfryzacji – od planowania po wybór produktu i dostawę „dokładnie na czas” bezpośrednio na plac budowy.
Znajdź odpowiednie rozwiązania dla swojego projektu w naszym szerokim portfolio produktów do wysokowydajnych i niezawodnych centrów danych i odkryj szerokie możliwości, jakie oferuje LAPP jako Twój partner.
Nasz zespół projektowy z chęcią doradzi w zakresie planowania i wdrażania okablowania Twojego centrum danych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najlepsze połączenia w przyszłości.
Miedź
Normy: IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604
Miedź
Aluminium
Normy: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Normy: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
Normy: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24
Normy zapewniają wytyczne dla producentów, instalatorów i inspektorów, aby zapewnić, że przepływy danych i energii elektrycznej będą odbywać się w sposób bezpieczny, wydajny i niezawodny, poprzez na przykład zgodność kabli i przewodów elektrycznych z normami jakości i bezpieczeństwa. Rozwiązania przyłączeniowe od LAPP spełniają te standardy. Przegląd kluczowych standardów.
Dysponujemy szerokim portfolio, które gwarantuje kompletne rozwiązania z jednego źródła – wszystko w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji i projektowaniu. Stale rozwijamy nasze produkty i usługi. Dążenie do jak największej trwałości, wytrzymałości i ekstremalnej elastyczności jest tym, co nas napędza. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów osłonowych rozwiązania LAPP są trudnopalne i bezhalogenowe, co zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się płomienia, wysoką gęstość dymu i powstawanie toksycznych oparów w przypadku pożaru.
Przepływ energii i wysoka rezystancja powodują nagrzewanie się złączy kabli, a ciągłe zmiany temperatury spowodowane ogrzewaniem podczas pracy powodują kruchość kabli i złączy. W ścisłej współpracy z użytkownikami, TÜV i północnoamerykańskim instytutem zatwierdzającym UL przeprowadzono wiele kontroli i testów sprawności naszych kabli ÖLFLEX® i dławnic kablowych SKINTOP®. Dzięki temu możemy zagwarantować nasze standardy jakości. Nasze produkty nadają się do użytku na całym świecie i oczywiście są zgodne z dyrektywą RoHS.
Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu do swoich potrzeb? Wspólnie możemy opracować indywidualne rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta. Nasi eksperci chętnie udzielą wskazówek.
Przy okazji: specjalistyczna wiedza jest wymagana nie tylko przy wyborze stosowanych komponentów, ale także przy ich montażu i prawidłowym użytkowaniu. Chętnie pomożemy również na miejscu.
Wszystko z jednego źródła. Z nami jako partnerem od pomysłu do realizacji. Nasz zespół projektowy z chęcią doradzi w zakresie planowania i wdrażania instalacji elektrycznej dla Twojego nowego centrum danych.