Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Kompletne rozwiązania i zarządzanie projektami infrastrukturalnymi

Niezawodne zasilanie i dostarczanie danych na potrzeby Twojego projektu infrastrukturalnego

LAPP łączy świat jutra


Aby być w czołówce, trzeba dysponować dobrym połączeniem w sieć – ponieważ przyszłość obiecuje nowy poziom komunikacji z szybkimi połączeniami sieciowymi i niezwykle dużą ilością danych. Niezakłócona komunikacja przemysłowa i telekomunikacja są ważnym celem LAPP. Kluczowym czynnikiem, który zapewnia funkcjonalność infrastruktury bazowej, pozostaje wolne od zakłóceń połączenie kablowe. Nasze rozwiązania niezawodnie zaopatrują budynki mieszkalne, handlowe i biurowe, a także budynki przemysłowe i fabryki w energię elektryczną i dane. To nie wszystko: jako wiodący dostawca innowacyjnych, wysokiej jakości kabli i wszystkich innych komponentów przyłączeniowych LAPP to kompleksowy punkt obsługi zapewniający pomyślną realizację Twojego projektu – od planowania po wybór produktów i dostawę dokładnie na czas bezpośrednio na plac budowy. Jesteśmy kompetentnym partnerem i pełnoprawnym dostawcą dla projektów wymagających niestandardowych rozwiązań.

Pobierz przegląd produktu już teraz

Kontakt

Nasz zespół projektowy z chęcią doradzi w zakresie planowania i wdrażania Twojego okablowania. Skontaktuj się z nami i przygotuj się na najlepsze połączenia.

Z niecierpliwością czekamy na Twój projekt!

Skontaktuj się teraz

Wszystko z jednego źródła

Jako niezawodny dostawca systemów LAPP dostarcza wszystko, czego potrzebujesz do wysokiej jakości przesyłu danych i zasilania.

Jeden styk

Nasi eksperci będą współpracować z Tobą, aby opracować indywidualne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Globalnie w gotowości

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na całym świecie. Dzięki temu możemy zapewnić optymalne wsparcie w realizacji Twojego projektu – na czas i ze specjalistyczną wiedzą na temat lokalnych warunków.

Doskonała logistyka

Nasze innowacyjne rozwiązania gwarantują maksymalną elastyczność w celu spełnienia Twoich wymagań.

Produkty infrastrukturalne


Lista produktów


Zapoznaj się z naszym portfolio produktów do celów projektów infrastrukturalnych i odkryj szerokie możliwości, jakie oferuje LAPP jako Twój partner.

Pobierz przegląd produktu już teraz

Kontakt


Nasz zespół projektowy z chęcią doradzi w zakresie planowania i wdrażania Twojego okablowania na potrzeby zasilania i transmisji danych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najlepsze połączenia w przyszłości.

Skontaktuj się teraz

Normy: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Miedź

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Aluminium

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-Al
  • XZ1-k

Normy: IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE 0276-603

Miedź

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Aluminium

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Normy: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Normy: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • Styki EPIC® SOLAR 4 GEN2
  • Rozdzielacz EPIC® SOLAR 4 GEN2
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus

Po bezpiecznej stronie: normy i standardy


Normy zapewniają wytyczne dla producentów, instalatorów i inspektorów, aby zapewnić, że przepływy danych i energii elektrycznej będą odbywać się w sposób bezpieczny, wydajny i niezawodny, poprzez na przykład zgodność kabli i przewodów elektrycznych z normami jakości i bezpieczeństwa. Rozwiązania przyłączeniowe od LAPP spełniają te standardy. Przegląd najważniejszych standardów.

VDE (Stowarzyszenie Technologii Elektrycznych, Elektronicznych i Informacyjnych)

VDE to niemieckie stowarzyszenie, które opracowuje standardy i wytyczne dla produktów elektrycznych i elektronicznych. Standardy VDE obejmują różne aspekty, w tym bezpieczeństwo, wydajność i instalację kabli i przewodów energetycznych do celów przesyłania energii elektrycznej i danych.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Ten globalny komitet non-profit działa w ponad 170 krajach i opracowuje międzynarodowe standardy w dziedzinie inżynierii elektrycznej, elektroniki i powiązanych technologii – w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności, niezawodności i interoperacyjności na przykład kabli i przewodów elektrycznych.

BS (British Standards)

Krajowy organ normalizacyjny w Wielkiej Brytanii był pierwszym tego typu na świecie. Jego normy obejmują wytyczne dotyczące różnych aspektów technologii przyłączeniowej, które są podobne do norm IEC, ale mogą również zawierać specyficzne wymagania dla rynku brytyjskiego.

LAPP opracowuje wysokiej jakości kable i komponenty dla stale zmieniających się wyzwań związanych z nowoczesną infrastrukturą. Podstawą tego jest między innymi niezawodne połączenie światłowodowe. Kluczowe znaczenie ma tutaj szybka i niezawodna transmisja dużych ilości danych w przewodach, które nie zawierają metalu, są wolne od zakłóceń i zabezpieczone przed podsłuchiwaniem. Jednocześnie światłowody, kable i komponenty muszą być najwyższej jakości, aby zapewnić bezawaryjną pracę. Wymaga to stosowania rozwiązań bezhalogenowych, o niskiej emisji dymu i samogasnących, o zoptymalizowanym działaniu przeciwpożarowym – dotyczy to zarówno przewodów do transmisji danych, jak i przewodów zasilających. Bezpieczeństwo można zwiększyć, stosując kable z dodatkową izolacją lub integralnością funkcjonalną.

Światowy lider na rynku rozwiązań łączności uważa, że odpowiada za to, by zapewnić szybkie wdrożenie technologii i jej niezawodną dostępność.

Wysokiej jakości produkty i łatwy montaż są kluczowymi czynnikami, jeśli chodzi o wybór. Jeśli jeden z kabli stanie się kruchy lub ulegnie uszkodzeniu, będzie to miało wpływ na wszystkie pozostałe kable z tego samego bębna. Ponieważ nowe instalacje i demontaże mogą być w tym przypadku bardzo kosztowne, inwestycja w trwały i wysokiej jakości materiał jest opłacalna w perspektywie długoterminowej.
Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wysokiej jakości dane w świecie zdominowanym przez sieci wymaga również bardziej wydajnych kabli i komponentów. Infrastruktura musi być dostosowana do tych zmian. Koncentrujemy się zatem na większych pojemnościach przewodów zasilających i przewodów danych, które zaspokajają zwiększone zapotrzebowanie na zasilanie i wysokiej jakości dane, na przykład w firmach. Coraz bardziej złożone i rozległe zadania wymagają również większej pojemności danych, a tym samym silniejszej infrastruktury wykorzystywanej do transmisji danych i zasilania. Aby uzyskać najlepszą możliwą niezawodność, istotne są również wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne, takie jak ciepło, wiatr i mróz, a także ochrona przed gryzoniami.

Dysponujemy szerokim portfolio, które gwarantuje kompletne rozwiązania z jednego źródła – wszystko w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji i projektowaniu. Stale rozwijamy nasze produkty i usługi. Dążenie do jak największej trwałości, wytrzymałości i ekstremalnej elastyczności jest tym, co nas napędza. Dzięki specjalnym materiałom płaszcza rozwiązania LAPP są nie tylko trudnopalne i bezhalogenowe, ale także odporne na działanie ozonu i promieniowanie UV. Nasze kable i złącza mogą wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe, takie jak wysokie temperatury, wiatr i mróz, dzięki czemu są idealne do zastosowania w instalacjach zewnętrznych.

Przesyłanie energii i wysoka rezystancja podgrzewają przewody i złącza wtykowe, podczas gdy ciągłe przemiany ciepła i zimna spowodowane nagrzewaniem podczas pracy powodują, że przewody i złącza stają się kruche. W ścisłej współpracy z użytkownikami, TÜV i północnoamerykańskim instytutem zatwierdzającym UL przeprowadzono wiele kontroli i testów sprawności naszych kabli ÖLFLEX® i dławnic kablowych SKINTOP®. Dzięki temu możemy zagwarantować nasze standardy jakości. Nasze produkty nadają się do użytku na całym świecie i oczywiście są zgodne z dyrektywą RoHS.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu do swoich potrzeb? Wspólnie możemy opracować indywidualne rozwiązania, dostosowane do Twoich potrzeb. Nasi eksperci chętnie doradzą.
Przy okazji: specjalistyczna wiedza jest wymagana nie tylko przy wyborze stosowanych komponentów, ale także przy ich montażu i prawidłowym użytkowaniu. Chętnie pomożemy również na miejscu.

Wszystko z jednego źródła. Z nami jako partnerem od pomysłu do realizacji. Nasz zespół projektowy z chęcią doradzi w zakresie planowania i realizacji Twojego projektu.

Brunszwik potrzebuje połączeń: projekty wysokiego napięcia z rozwiązaniami LAPP LAPP

Kilometrowe kable wysokiego napięcia zapewniają, że energia elektryczna dociera do obywateli i firm. W przypadku projektu budowlanego firmy Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) LAPP nie tylko dostarcza niezbędne kable, ale także po raz pierwszy przejmuje całą koordynację projektu jako generalny wykonawca – nowe zadanie z obiecującymi perspektywami.

Wydajne sieci energetyczne, aby Tybinga była przyjazna dla klimatu

Tybinga chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku. Jest to ogromne wyzwanie dla zakładów komunalnych w Tybindze. Dostawca musi zmodernizować i zdigitalizować sieć energetyczną.

Do rozbudowywania sieci firma wykorzystuje kable średniego i niskiego napięcia od LAPP.