Poland
 
en
pl
 
€
zł
Poland
 
en
pl
 
€
zł

Technologia kolejowa: atrakcyjny rynek

Rozwiązania połączeniowe dla transportu kolejowego od LAPP


Na całym świecie dokonywane są ogromne inwestycje w transport kolejowy. Według UNIFE, globalny rynek kolejowy osiągnął średni roczny wolumen 201,8 mld EUR w latach 2021-2023 i oczekuje się, że wzrośnie do około 240,8 mld EUR do 2029 roku. Wraz z rozwojem firmy rosną oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i technologii zgodnej ze standardami. LAPP oferuje wsparcie w postaci certyfikowanego portfolio dla technologii kolejowej i najprostszy sposób na uzyskanie homologacji dla pojazdów kolejowych.

Do badania UNIFE

Bezpośredni kontakt z naszymi specjalistami

Odpowiednie rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań technicznych

Porozmawiaj z ekspertem

Portfolio LAPP


Nasza oferta produktów z zakresu technologii kolejowej jest zgodna z szerokim zakresem międzynarodowych norm i wymogów bezpieczeństwa. Prowadzimy działalność w ponad 80 krajach, zapewniając globalną dostępność i obsługę na najwyższym poziomie.

4
6
9
10
11
12
13
14
15
16

Pobierz broszurę

Rozwiązania połączeniowe dla transportu kolejowego od LAPP
Dalej

Produkty dla techniki kolejowej

Rozwiązania firmy LAPP w zakresie okablowania dla transportu kolejowego
Dalej

Wysoki poziom dostępności i sprawne działanie pojazdów kolejowych zależą w dużej mierze od zastosowanych kabli kolejowych. Niezależnie od tego, czy są one potrzebne do zasilania, transmisji danych czy sterowania – niezawodne rozwiązania w zakresie łączności zapewniają płynne działanie i bezpieczny transport.

Kable i druty muszą posiadać określone właściwości, aby nadawały się do stosowania w pojazdach kolejowych. Zgodność z ustawowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego stanowi nawet jeden z czynników branych pod uwagę w procesie zatwierdzania. Najważniejsze w tym przypadku jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa pasażerów, personelu i towarów.

W pojeździe kable kolejowe, kable, złączki do peszli i połączenia wtykowe są narażone na ekstremalne obciążenia. Oprócz obciążeń mechanicznych, takich jak uderzenia kamieniami, skręcanie i silne drgania, na materiały oddziałują również substancje chemiczne – w tym oleje, kwasy i środki czyszczące.

W przypadku użytkowania na zewnątrz należy również uwzględnić dodatkowy czynnik, jakim jest intensywne promieniowanie UV. Ponadto ekstremalne warunki klimatyczne panujące podczas eksploatacji stawiają wysokie wymagania co do właściwości materiałowych wszystkich elementów.

Aby sprostać tym czynnikom, stosowane rozwiązania muszą być zaprojektowane z myślą o szczególnie szerokich zakresach temperatur. Na przykład kable kolejowe są często projektowane tak, aby wytrzymywały temperatury w zakresie od –50°C do +120°C.

W pojazdach kolejowych szczególną wagę przywiązuje się zwłaszcza do bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które podlega różnym przepisom na całym świecie. Na przykład w Unii Europejskiej obowiązuje norma EN 45545-2; w Stanach Zjednoczonych, oprócz normy NFPA 130, stosuje się również normy dotyczące toksyczności gazów dymowych, takie jak BSS 7239; w niektórych regionach świata stosuje się normę brytyjską BS 6853, natomiast w Rosji obowiązuje norma GOST. Materiały i komponenty do pojazdów kolejowych podlegają jasnym specyfikacjom. Kable kolejowe i rozwiązania w zakresie łączności muszą zatem charakteryzować się następującymi podstawowymi właściwościami:

  • Bezhalogenowość
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Samogaśnięcie
  • Niska temperatura spalin

Stosowane produkty nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania się pożaru i zapobiegają dalszym obrażeniom i uszkodzeniom w razie pożaru. Podczas doboru i montażu kabli kolejowych należy przestrzegać odpowiednich norm krajowych lub regionalnych. W UE są to normy EN 50355 i EN 50343. Zawierają one na przykład wytyczne dotyczące doboru odpowiednich typów kabli, obciążalności prądowej oraz wymiarowania przekrojów kabli.

Dlaczego warto korzystać z produktów LAPP w transporcie kolejowym?


Dzięki LAPP zyskujesz sprawdzone i certyfikowane rozwiązania, które łączą w sobie bezpieczeństwo, globalną dostępność i innowacyjność.

Your benefits at a glance


Szybsze dotarcie do celu

Szybsze dotarcie do celu

Gdy liczy się czas, natychmiastowo dostępne produkty i krótkie terminy dostaw stanowią przewagę konkurencyjną - ponieważ pozwalają szybciej realizować projekty.

  • Około 900 produktów dostępnych od ręki
  • Czas dostawy: 24h w Niemczech, 72h w całej Europie
  • Ponad 3 200 dostępnych produktów dotyczących technologii kolejowej
  • Brak minimalnych ilości zamówienia, możliwe niestandardowe cięcia

Certyfikat na dobrej drodze

Certyfikat na dobrej drodze

Możesz polegać na sprawdzonej jakości i produkcji zgodnej z normami - dla maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności w transporcie kolejowym.

  • Własny system sieciowania wiązką elektronów
  • Certyfikacja IRIS / TS 22163 w zakładzie produkcyjnym LAPP Korea LLC
  • Rodzaje kabli spełniają normy EN i inne normy
  • Wysoka jakość produkcji i niezawodność

Rozwiązania, które działają niezawodnie od dziesięcioleci

Rozwiązania, które działają niezawodnie od dziesięcioleci

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu i kompleksowej wiedzy na temat rozwiązań, oferujemy wszystko z jednego źródła - dla rozwiązań podłączalnych, które trwają.

  • Ponad 60 lat rozwoju i produkcji
  • Duże doświadczenie na rynku pojazdów szynowych
  • Kompletne rozwiązania w zakresie połączeń z jednego źródła
  • Indywidualne rozwiązania dla specjalnych wymagań

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu do swoich potrzeb?

Wspólnie możemy opracować indywidualne rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta. Nasi eksperci chętnie udzielą wskazówek.

Kontakt z ekspertami