Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Ślad węglowy produktu

Obliczanie emisji gazów cieplarnianych z linii połączeniowych i sterowniczych


Zrównoważony rozwój stanowi centralny element strategii firmy LAPP. Istotnym elementem tej strategii jest obliczanie śladu węglowego produktu (PCF). Ślad ten obejmuje wszystkie gazy cieplarniane wytwarzane przez produkt w różnych fazach jego cyklu życia i dostarcza odpowiedzi na coraz ważniejsze pytanie w dążeniu do neutralności klimatycznej: jak wysokie są emisje gazów cieplarnianych naszych produktów?

Aby to sprawdzić, podjęliśmy się analizy śladu węglowego produktu dla naszego rozwiązania kablowego ÖLFLEX®. Nasze obliczenia i wyniki zostały niezależnie zweryfikowane przez DEKRA. Dzięki temu jesteśmy w stanie w przejrzysty i rzetelny sposób przedstawić emisję gazów cieplarnianych powstających podczas produkcji naszych produktów (Cradle-to-Gate). Naszym celem jest obliczenie śladu węglowego produktów dla kolejnych produktów z naszego portfolio, a następnie podjęcie działań mających na celu zmniejszenie wpływu naszych produktów na klimat.

Zamów raporty PCF

Ślad węglowy produktu został obliczony dla wielu produktów z portfolio ÖLFLEX® i zweryfikowany przez niezależną jednostkę zewnętrzną.

Zamów raporty już teraz!

Poproś teraz

Dla których kabli został już obliczony PCF?


Oprócz wielu innych produktów z naszego portfolio obliczyliśmy już ślad węglowy tych kabli.

FAQ


Ślad węglowy produktu – lub ślad węglowy CO₂ – często w skrócie określany jako PCF, obejmuje wszystkie gazy cieplarniane w jednostce miary ekwiwalentu CO₂ (CO₂e), które produkt wytwarza w swoim cyklu życia. Litera „e” oznacza „ekwiwalenty” i oznacza, że w obliczeniach uwzględnia się nie tylko dwutlenek węgla (CO₂), ale wszystkie gazy cieplarniane przyczyniające się do zmian klimatu, w tym na przykład metan (CH₄), podtlenek azotu (N₂O) i fluorowane gazy cieplarniane (gazy F).

Jednostka miary ekwiwalentu CO₂ (CO₂e) pozwala porównać wpływ różnych gazów cieplarnianych na klimat, ponieważ są one porównywane z wpływem CO₂ na klimat. Masa emitowanych i pochłanianych gazów cieplarnianych jest mnożona przez potencjał globalnego ocieplenia (GWP) 100 określony przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. GWP 100 opisuje potencjał cieplarniany w okresie 100 lat. W ten sposób przedstawiane są krótkoterminowe skutki zmian klimatycznych.

Obliczenie śladu węglowego produktu (PCF) pomaga nam określić emisje naszych rozwiązań łączących, od pozyskiwania surowców po wytworzenie produktu, oraz zrozumieć ich wpływ. Dzięki temu możemy wyznaczyć konkretne cele redukcyjne. Jednocześnie podanie śladu węglowego produktu zwiększa przejrzystość i pozwala zrozumieć wpływ produktu na zmiany klimatyczne. Można wywnioskować środki mające na celu redukcję śladu węglowego i zidentyfikować potencjał optymalizacji.

Analizy śladu węglowego produktu mogą mieć wpływ na rozwój produktów o zmniejszonej emisji CO₂, usprawnienie procesów produkcyjnych, planowanie strategiczne oraz przygotowanie do przyszłych przepisów prawnych i regulacyjnych.

Wszystkie emisje gazów cieplarnianych obliczamy zgodnie z zasadą „od kołyski do bramy”, czyli analizujemy cykl życia produktu od pozyskania surowców, poprzez produkcję, dostawę do naszych centrów logistycznych, magazynowanie i pakowanie – aż do momentu opuszczenia centrum logistycznego przez produkt.

Podczas gdy matematyczne obliczenie śladu węglowego jest dość proste, wyzwania wiążą się z bazą danych. Gromadzone są dane dotyczące zużycia energii, materiałów, transportu i wytwarzania odpadów dla każdego etapu cyklu życia produktu. Kwota każdego nakładu lub produktu jest mnożona przez odpowiedni współczynnik emisji. W trzecim etapie następuje interpretacja wyników i identyfikacja obszarów o największym udziale w emisji CO₂. Na tej podstawie można opracować środki mające na celu zmniejszenie PCF. Normą stanowiącą podstawę do pomiaru, raportowania i weryfikacji PCF jest ISO 14067.

Na podstawie międzynarodowej normy ISO 14067: Gazy cieplarniane – Ślad węglowy produktów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji firma LAPP opracowała standard rozliczania. Standard rozliczania opisuje specyficzną dla firmy LAPP metodologię obliczania PCF dla portfolio produktów ÖLFLEX®. Oprócz jednolitego podejścia standard określa również jednolite obliczenia, założenia i źródła danych, zapewniając w ten sposób standaryzację obliczania PCF w ramach portfolio ÖLFLEX®. Zarówno standard rozliczania, jak i obliczenia PCF zostały niezależnie sprawdzone przez DEKRA.

Jednym z głównych zadań jest pozyskanie kompleksowej bazy danych umożliwiającej prawidłowe obliczenie śladu węglowego. Jeśli na przykład firma LAPP otrzymuje od dostawcy zweryfikowany ślad węglowy dla tworzywa sztucznego w powłoce zewnętrznej, zapewniona jest bardzo dobra jakość danych. W przypadku braku tych informacji firma LAPP korzysta z danych wtórnych pochodzących z globalnej bazy danych CO₂, aby zapewnić kompletność przejrzystych, zrozumiałych i aktualnych danych.

Obecnie nie ma możliwości porównania śladu węglowego produktów różnych producentów. Już sam wybór innej podstawy obliczeń – na przykład wykorzystanie innej bazy danych CO₂ dla wartości standardowych – może prowadzić do różnych wyników, mimo że zastosowano tę samą normę. Aby rozwiązać ten problem, UE pracuje nad normami i wytycznymi, które mają zapewnić lepszą porównywalność, a tym samym przejrzystość dla konsumentów i przedsiębiorstw. Wszystkie obliczenia PCF firmy LAPP są wykonywane zgodnie z jednolitym standardem bilansowania. Zapewnia to porównywalność produktów LAPP, dzięki czemu można zidentyfikować potencjał optymalizacji w różnych grupach produktów.

Certyfikacja wyników PCF produktów LAPP jest przeprowadzana przez DEKRA.

Aby zapewnić zgodność bilansowania z normą ISO 14067, firma DEKRA Assurance Services GmbH przeprowadziła dodatkową kontrolę krytyczną (weryfikację). Kontrola krytyczna została przeprowadzona zgodnie z normą ISO/TS 14071.

Wszystkie wyniki PCF (sprawdzone przez DEKRA) można znaleźć bezpośrednio na tej stronie oraz na portalu DEKRA CheckMe . Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie.

Sustainability at LAPP

We think long-term and act responsibly – for our employees, our customers and our suppliers, for the environment and for society.
Learn more

Bio-based products from LAPP

More bio-based raw materials, less CO2, full transparency
Learn more

Contact

Do you have any questions about the Product Carbon Footprint, our calculations or the results? We look forward to receiving your message.
Contact now