61746503
Conductor end sleeves AHK, insulated
Tulejka końcowa; pasujący wkład zagniatający: PEW 12.090; do przekroju: 2.5mm²; Długość całkowita: 21.5mm; niebieski; Miedź elektrolityczna Cynowany
END SLEEVES AHK 2,5/12 BU
Dodaj do porównania produktów
Cena
34,40 zł
(34,40 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Grubsza izolacja oraz zwiększona grubość ścianki do wyższych obciążeń
- Dzięki powiększonemu kołnierzowi izolacyjnemu pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych przewodów odpornych na zwarcie i doziemienie do 3 kV
Zastosowanie
- Dla przewodów o wyjątkowo grubej izolacji
- Specjalny model końcówek żył z dużym kołnierzem z tworzywa sztucznego do przewodów z grubą izolacją (np. NSGAFÖU)
- Zastosowanie w przypadku niezabezpieczonych przyłączy w rozdzielniach i rozdzielaczach, pojazdach szynowych, instalacjach solarnych, kablach zapłonowych itp.