61746504
Conductor end sleeves AHK, insulated
Tulejka końcowa; pasujący wkład zagniatający: PEW 12.090; do przekroju: 4mm²; Długość całkowita: 19.5mm; szary; Miedź elektrolityczna Cynowany
END SLEEVES AHK 4/10 GY
Dodaj do porównania produktów
Cena
31,46 zł
(31,46 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Grubsza izolacja oraz zwiększona grubość ścianki do wyższych obciążeń
- Dzięki powiększonemu kołnierzowi izolacyjnemu pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych przewodów odpornych na zwarcie i doziemienie do 3 kV
Zastosowanie
- Dla przewodów o wyjątkowo grubej izolacji
- Specjalny model końcówek żył z dużym kołnierzem z tworzywa sztucznego do przewodów z grubą izolacją (np. NSGAFÖU)
- Zastosowanie w przypadku niezabezpieczonych przyłączy w rozdzielniach i rozdzielaczach, pojazdach szynowych, instalacjach solarnych, kablach zapłonowych itp.