10429000
Obudowa gniazda swobodna; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Poliamid, Niepowlekany; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 67
EPIC® H-A 3 TGB PG11
Dodaj do porównania produktów
Cena
172,64 zł
(1.726,45 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Seria EPIC® H-A 3 obejmuje najmniejsze obudowy złączy przemysłowych o dużych wymaganiach i zapewnia bezpieczne połączenia w najmniejszej przestrzeni.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Swobodną obudowę gniazda można podłączyć do wielu najpopularniejszych obudów wtyczki na rynku.
- Połączenie „latające” pomiędzy złączką kablową a obudową nie jest stałe, a służy jako przedłużenie przewodu.
- Samogasnący zgodnie z UL94 V-0 (test palności tworzyw sztucznych).
- Z otworem gwintowanym do zastosowania z odpowiednim peszlem ochronnym.
- Produkty z literą „V” w nazwie produktu zawierają już dławnicę kablową SKINTOP® z tworzywa sztucznego do uszczelniania i odciążania wejścia kablowego. W porównaniu z obudowami, w których dławnica kablowa jest dodawana oddzielnie, całkowite rozmiary obudowy są bardziej oszczędne.
- Blokowanie odbywa się za pomocą klamry z tworzywa sztucznego na obudowie przeciwnej.
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Strzałka jest nowym elementem konstrukcyjnym na powierzchni obudowy, dzięki czemu jest łatwa do znalezienia i łatwe do podłączenia w wąskich przestrzeniach i możliwie słabo widocznych obszarach zastosowania.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania.
- Materiał o wysokiej odporności na działanie oleju w trudnych warunkach przemysłowych.
- Do zastosowania na zewnątrz.