10582000
Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 32A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra podwójna; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
H-A 32 TG 21 ZW. HOOD
Dodaj do porównania produktów
Cena
493,40 zł
(9.868,03 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Dla dwóch wkładów serii HA, HD oraz STA. Oszczędność miejsca.
- Możliwość zwiększenia zakresu dławienia za pomocą SKINTOP M40 PLUS 53112083 (zakres dławienia 27-35 mm - jak M50)
Zastosowanie
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Systemy sterowania