10182002
Wkład do zagniatania Pin; Liczba styków: 10+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 10B; 500 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z IEC; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 4mm²; Poliwęglan
EPIC® H-BE 10 SCM
Dodaj do porównania produktów
Cena
395,89 zł
(3.958,90 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wkłady z serii EPIC® H-BE są uważane za klasyczne w przemyśle i są idealne do zastosowania przy wyższych napięciach i prądach.
- W serii EPIC® H-BE wkłady o różnych typach połączeń mogą być łączone ze sobą (śrubowe, zagniatane, zaciskowe lub push-in) w ramach tego samego rozmiaru.
- Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalną ochronę połączenia między stykiem a przewodem i nadaje się do montażu zautomatyzowanego.
- Odpowiedni do żył o przekrojach od 0,14 do 4,00 mm².
- Wykonany z wytrzymałego poliwęglanu (klasa palności V-0 zgodnie z procedurą badań palności tworzyw sztucznych UL94).
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545-2:2016-02, zestawy wymagań R22 i R23, poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Szeroki wybór odpowiednich wariantów obudów.
Zastosowanie
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic.
- Do transmisji sygnałów sterowniczych do elementów wykonawczych.
- Typowe zastosowania obejmują technologie platformowe, oświetleniowe i dźwigowe.