10270010
EPIC® H-BVE 10
Wkład z zaciskiem śrubowym Pin; Liczba styków: 13; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; 630 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z UL/CSA; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 2.5mm²; Styki izolowane; Poliwęglan
EPIC® H-BVE 10 SS DR
Dodaj do porównania produktów
Cena
253,10 zł
(5.061,95 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Przy odpowiednim okablowaniu styki pomocnicze odłączą napięcie zanim styki robocze zostaną rozdzielone
- Wkłady na podwyższone napięcie wyposażone w 2 styki pomocnicze
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Budowa maszyn