13162000
Styk obrócony; Pin; Zacisk zagniatany; Do przekroju (min./maks.): 0.14mm² - 0.37mm²; Mosiądz Srebrzony
H-D SCEM AG 0.14-0.37 MALE CONTACT
Dodaj do porównania produktów
Cena
227,88 zł
(227,88 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalną ochronę połączenia między stykiem a przewodem i nadaje się do montażu zautomatyzowanego.
- Odpowiedni do żył o przekrojach od 0,14 do 2,50 mm².
Zastosowanie
- Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC®H-D.