10345100
System modułowy; Zacisk śrubowy; Liczba styków: 2; Styki izolowane; Wymagane gniazda: 2; Do przekroju (min./maks.): 4mm² - 25mm²; 600 V AC rms / DC zgodnie z UL/CSA; 82 A zgodnie z IEC
EPIC® MCB-HC 2 B FEMALE MODULE
Dodaj do porównania produktów
Cena
330,35 zł
(6.607,09 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
- Z zaciskiem śrubowym dla przekrojów do 25 mm² umożliwiającym łatwy montaż bez specjalnych narzędzi
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Maszyny drukarskie
- Systemy sterowania