24441279
Złącze kablowe; M 23 Power; Gniazdo; Liczba styków: 5+PE; Zakres dławienia (min./maks.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K S TWIST 8.5-11
Dodaj do porównania produktów
Cena
811,43 zł
(16.228,51 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- 70% szybsze blokowanie
- Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
- Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
- Brak możliwości podłączenia do gniazd w standardzie EPIC POWER LS1 o konstrukcji A1, A3, F6, F7, G4, G5