24441280
Złącze kablowe; M 23 Power; Gniazdo; Liczba styków: 5+PE; Zakres dławienia (min./maks.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE S TWIST 8.5-11
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.905,36 zł
(9.526,78 zł/100 Szt)
20 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- 70% szybsze blokowanie
- Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
- Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
- Brak możliwości podłączenia do gniazd w standardzie EPIC POWER LS1 o konstrukcji A1, A3, F6, F7, G4, G5