44420339
Styk do obudowy o rozmiarze: Powerlock F6 C; ; Odbiór; Zacisk zagniatany; Do przekroju (min./maks.): 240mm² - 240mm²; Przekrój żyły 240 mm²; Stop miedzi Srebrzony
EPIC® POWERLOCK SCM 240 NEW (1)
Dodaj do porównania produktów
Cena
333,09 zł
(33.308,85 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Styk śrubowy do łatwego podłączenia bez użycia specjalnych narzędzi. Styk śrubowy odbiór, do użytku z obudowami F6 S, styk śrubowy źródło, do użytku z obudowami D6 S. Styki śrubowe przeznaczone do żył o przekroju do 120 mm². Dla przewodów o mniejszych przekrojach do 50 mm² należy zastosować redukcję średnicy.
- Zagniatany styk zapewnia niezawodne, odporne na wibracje połączenie z przewodem. Dostępne różne rozmiary styków dla przewodów o przekrojach od 35 do 240 mm². Styk zagniatany typu odbiór, do użytku z obudową typu F6 C, styk zagniatany typu źródło, do użytku z obudową typu D6 C.
- Styk męski gwintowany M12 do styku tulejkowego z końcówką kablową. Styki typu odbiór do użytku z obudowami typu A1, styki typu źródło do użytku z obudowami typu A6 (w zależności od rodzaju złącza: śrubowe lub zagniatane).
- Wszystkie styki są dostarczane z kołkiem blokującym, który służy do zamocowania styku w pulpitowej obudowie gniazda.
Zastosowanie
- Może być stosowany do zasilania ruchomego i stacjonarnego lub zasilania awaryjnego za pośrednictwem generatorów lub systemów magazynowania baterii.
- Odpowiedni do silników elektrycznych i urządzeń chłodzących.
- Odpowiedni do zastosowań trójfazowych i prądu stałego. Maksymalna obciążalność prądowa w połączeniu ze stykami śrubowymi wynosi 400 A; maksymalna obciążalność prądowa w połączeniu ze stykami zagniatanymi wynosi 660 A.
- Do użytku z nieekranowanymi żyłami pojedynczymi.
- Wytrzymuje średnie obciążenia mechaniczne.