73002761
Zastosowanie; M 23 Signal; Liczba styków: 6; Do przekroju (min./maks.): 0.08mm² - 2.5mm²;
EPIC® SIGNAL M23 6P (20)
Dodaj do porównania produktów
Cena
125,72 zł
(628,62 zł/100 Szt)
20 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Uniwersalna obróbka wtórna wkładów M23 dzięki możliwości wyboru różnych opakowań. Całkowicie zmontowane z odpowiednimi stykami do lutowania lub niezabudowane do samodzielnego montażu ze stykami zagniatanymi lub lutowanymi
Zastosowanie
- Budowa instalacji przemysłowych
- Pomiary, sterowanie i regulacja
- Budowa aparatury przemysłowej