Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 4-6 5.2-7.0mm
CE markedTÜV certified
uv-resistant.halogen-freecold resistance

Gniazdo złącza solarnego, Gniazdo; Zacisk zagniatany; Do przekroju (min./maks.): 4mm² - 6mm²; 50 A zgodnie z IEC; 1500 V DC zgodnie z IEC; Materiał podstawy obudowy: Poliwęglan; Materiał styku: Stop miedzi Cynowany; IP 68 - 1m (1h); wraz ze stykami zagniatanymiSkopiowane do schowka

Dodaj do porównania produktów

Cena

536,61 zł

(536,61 zł/100 Szt.)

Ilość

100 Szt. na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...

Załaduj dostępność...

Korzyści

  • Ekstremalnie odporne na warunki atmosferyczne i trwałe dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnej konstrukcji.
  • Kompatybilny z innymi systemami dostępnymi na rynku.
  • Idealny do w pełni zautomatyzowanego montażu złączy.
  • Samozaciskowa nakrętka kołpakowa i styk z dźwiękową informacją zwrotną upraszczają montaż i zapewniają ochronę przed manipulacją.
  • Podwójne haki zatrzaskowe mocują styk zagniatany do złącza.
  • Niska rezystancja styku w punkcie styku między wtyczką a gniazdem dla wydajnego przesyłania energii.
  • Odpowiedni do żył o przekroju do 10 mm2 do pokonywania długich odległości kabli.
  • Z oznaczeniem testowym TÜV SÜD.
  • Artykuły dostępne w różnych opakowaniach.

Zastosowanie

  • Do okablowania modułów słonecznych, falowników i systemów samodzielnych.
  • Do nowoczesnych, wysokowydajnych systemów fotowoltaicznych do 1500 V.
  • Do użycia ze złączami współpracującymi EPIC® SOLAR 4 GEN2 M (wkład męski).
  • Można używać z wieloma przewodami solarnymi ÖLFLEX®.
  • Połączenia wtykowe mają stopień ochrony IP 68 (1 m przez 1 h).

Ostatnio przeglądane produkty