44428233
Złącze solarne, Pin; Zacisk zagniatany; Do przekroju (min./maks.): 2.5 mm²; 22 A zgodnie z IEC; 1500 V DC zgodnie z IEC; Materiał podstawy obudowy: Poliamid; Materiał styku: Mosiądz Cynowany; IP 68 - 1m (10h); ze stykami
EPIC® SOLAR 4Plus M 2.5mm²
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.373,47 zł
(1.373,47 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Ekstremalnie odporne na warunki atmosferyczne i trwałe dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnej konstrukcji.
- Kompatybilny z innymi systemami dostępnymi na rynku.
- Niska rezystancja styku w punkcie styku między wtyczką a gniazdem dla wydajnego przesyłania energii.
- Zacisk zagniatany zapewnia bezpieczne połączenie między złączem a przewodem (do odłączania za pomocą narzędzia).
- Podwójne haki blokujące mocują styk do złącza.
- Z oznaczeniem testowym TUEV Rheinland.
Zastosowanie
- Do użycia ze złączami licznikowymi EPIC® SOLAR 4PLUS F (wkład żeński).
- Do nowoczesnych, wysokowydajnych systemów fotowoltaicznych do 1500 V.
- Do okablowania modułów słonecznych, falowników i systemów samodzielnych.
- Można używać z wieloma przewodami solarnymi ÖLFLEX®.
- Uwaga: połączenia wtykowe mają stopień ochrony IP 68 (1 m przez 10 h).