2170231
UNITRONIC® BUS ASI
Kabel magistrali; AS-Interface; Połączenia nieruchome; Kształt kabla: Płaski; Elastomery termoplastyczne; Bezhalogenowy: Nie; -40 °C do 85 °C; czarny
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.201,01 zł
(1.201,01 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępne w 3 różnych wersjach płaszcza (guma, TPE, PVC).
- Wariant „G” jest bezhalogenowy.
- Wersja TPE jest wyposażona w olejoodporny płaszcz zewnętrzny i nadaje się do obszarów wilgotnych, w szczególności w połączeniu z obecnością chłodziw rozpuszczalnych w wodzie.
- Wersja „PVC A” jest certyfikowana na rynek północnoamerykański.
- Ochrona przed pomyleniem biegunów dzięki przewodowi z kodowaniem geometrycznym.
- Żółty przewód do jednoczesnego zasilania i przesyłania danych za pośrednictwem oddzielnych żył dla pełnej wymiany danych i zmniejszonego wysiłku okablowania.
- Czarny kabel do przesyłania zasilania pomocniczego 30 V DC.
- Czerwony przewód do transmisji zasilania pomocniczego 230 V AC, przystosowany do zastosowań zasilających.
- Wariant „LD” (Long Distance) umożliwia podłączenie modułów jeszcze dalej i oszczędza dodatkowe zasilanie AS-i.
Zastosowanie
- Komunikacja na poziomie czujnik/element wykonawczy
- Połączenia nieruchome, jak również do sporadycznego zginania w swobodnym, nieciągłym i niepowtarzającym się ruchu bez obciążenia rozciągającego
- Wersja TPE jest wyposażona w olejoodporny płaszcz zewnętrzny. Jest odpowiednia do obszarów wilgotnych, w szczególności w połączeniu z obecnością chłodziw rozpuszczalnych w wodzie.
- Oprzewodowanie czujnika/elementu wykonawczego