70317100
Wkład z zaciskiem śrubowym Gniazdo; Liczba styków: 24+PE; Rozmiar konstrukcyjny: 24B; 500 V AC rms / DC zgodnie z IEC; 16 A zgodnie z IEC; Do przekroju (min./maks.): 0.5mm² - 4mm²; Styki izolowane;
TB-H-BE 24 BRE TERMINAL BLOCK ADAPTER
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.906,97 zł
(19.069,66 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Standardowe wkłady H-BE do zastosowania w szafach rozdzielczych
- Pasuje ze złączem H-BE męskim w obudowie wtyczki
Zastosowanie
- Budowa szaf sterowniczych
- Budowa instalacji przemysłowych