21700123
Niezarządzany przełącznik; Ethernet; Interfejsy: 5xRJ 45(spacja) (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN
Dodaj do porównania produktów
Cena
342,26 zł
(34.226,04 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępne z 5, 8 lub 16 portami (10/100BASE-T(X)).
- Gotowy do szybkiego użycia przy minimalnym wysiłku instalacyjnym.
- Niski poziom hałasu i nie wymaga konserwacji, ponieważ działa bez wentylatorów.
- Wersje „U” mają solidną konstrukcję; wersje „UF” charakteryzują się dużą oszczędnością miejsca, kompaktową budową. Oba warianty przeznaczone są do bezpośredniego montażu na szynach kablowych 35 mm.
- Warianty „U” zapobiegają przeciążeniu sieci dzięki funkcji „Broadcast-Storm Protection” (możliwość aktywacji za pomocą przełączników).
- Warianty „UF08T” i „UF16T” blokują funkcje LLDP i PTCP zgodne z PROFINET („Klasa zgodności A”), a tym samym zapobiegają ciągłemu krążeniu telegramów.
Zastosowanie
- Do zastosowania w sieciach opartych na Ethernecie w technologii automatyzacji.
- Do zastosowania w rozdzielnicach.
- Warianty „UF08T” i „UF16T” nadają się również do zastosowania w sieciach PROFINET („Klasa zgodności A”).
- Warianty „U” mogą być stosowane w trudnych warunkach otoczenia (klasa ochrony IP 30) w temperaturach od -10°C do +60°C.
- Warianty „UF” (klasa ochrony IP 20) mogą być stosowane w rozszerzonym zakresie temperatur (-25°C do +75°C).