2170593
Przewód Ethernet; Prowadnica łańcuchowa; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; SF/UTP; PVC; zielony
ETHERLINE® Cat. 6A Y FD FC
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.649,26 zł
(3.298,53 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Konstrukcja "Fast Connect" z płaszczem wewnętrznym i rozdzielaczem krzyżowym znacznie skraca czas montażu przewodu, eliminując czasochłonne usuwanie ekranu par. Zapewnia również nieograniczone ekranowanie par żył.
- Dodatkowa ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowi ogólnemu wykonanemu z folii laminowanej aluminium i ekranu z plecionki miedzianej o wysokim stopniu pokrycia (SF/UTP).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. Wydajność 6A do 10 Gbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 500 MHz.
- Dostępne z wytrzymałym płaszczem zewnętrznym z PVC lub odpornym na ścieranie płaszczem zewnętrznym z PU.
- Pomyślnie przetestowany podczas 1 milion cykli zginania w prowadnicach łańcuchowych.
Zastosowanie
- Konstrukcja przewodu umożliwia bardzo elastyczne, ciągłe giętkie zastosowanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Odpowiedni do wielu zastosowań, w zależności od materiału płaszcza.