2170588
Przewód Ethernet; Giętki; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; SF/UTP; PVC; zielony
ETHERLINE® CAT.6A Y FLEX FC
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.418,92 zł
(2.418,92 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Konstrukcja "Fast Connect" z płaszczem wewnętrznym i rozdzielaczem krzyżowym znacznie skraca czas montażu przewodu, eliminując czasochłonne usuwanie ekranu par. Zapewnia również nieograniczone ekranowanie par żył.
- Dodatkowa ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowi ogólnemu wykonanemu z folii laminowanej aluminium i ekranu z plecionki miedzianej o wysokim stopniu pokrycia (SF/UTP).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. Wydajność 6A do 10 Gbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 500 MHz.
- Dostępne z wytrzymałym płaszczem zewnętrznym z PVC lub bezhalogenowym FRNC.
Zastosowanie
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Wersja „FLEX” o zmniejszonym przekroju przewodu nadaje się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.
- Połączenia giętkie.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Odpowiedni do wielu zastosowań, w zależności od materiału płaszcza.