0026663
ÖLFLEX® FD 90 CY
Przewód jednożyłowy; 1X95; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Ekranowany; Atest UL; Prowadnica łańcuchowa
ÖLFLEX® FD 90 CY 1X95
Dodaj do porównania produktów
Cena
44.197,35 zł
(17.678,94 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu oznacza doskonałą wydajność produktu.
- Trwałe zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych ze średnimi odległościami przesuwu lub zwiększonym przyspieszeniem (klasa wydajności LAPP „Core Line”).
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
Zastosowanie
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Nadaje się również do okablowania nieruchomego w rozdzielnicach i w zastosowaniach, gdzie użycie przewodów wielożyłowych jest trudne ze względu na wymagania dotyczące przestrzeni i minimalny promień gięcia.
- Specjalnie zaprojektowane do obwodów energetycznych serwosilników napędzanych przez przetwornice częstotliwości.
- Do obwodów wymagających wyższego napięcia nominalnego ze względu na ich instalację.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.
Komentarze