2171700
Konfekcjonowany kabel Ethernet; Prowadnica łańcuchowa, Giętki; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5; SF/UTP; Poliuretan; 2x2; M 8 (Kodowanie A), Wtyczka, Proste (180 °); M 8 (Kodowanie A), Wtyczka, Proste (180 °); 0.5 m
IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S
Dodaj do porównania produktów
Cena
8.468,26 zł
(16.936,52 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 50 Szt.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Przewód konfekcjonowany po jednej lub obu stronach pozwala zaoszczędzić czas podczas montażu i zmniejsza lub eliminuje możliwość wystąpienia błędów podczas montażu na miejscu.
- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki zastosowaniu splotu typu czwórka gwiazdowa oraz podwójnego ekranowania z laminowanej folii aluminiowej i wysokiego stopnia oplotu z miedzi (SF/UTP).
- Dostępne ze złączami RJ45, M8 lub M12D. Smukłe złącze RJ45 umożliwia zastosowanie w urządzeniach o bardzo wysokiej gęstości portów, natomiast zintegrowana ochrona przed wibracjami złącza M8/M12D jest przydatna w zastosowaniach z wstrząsami i wibracjami.
- Kątowy kształt złącza oszczędza przestrzeń potrzebną na wyprowadzenie kabla.
- Bezhalogenowa izolacja żyły i materiał płaszcza spełnia specjalne wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Kat. 5e wydajność do 100 Mbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 100 MHz.
Zastosowanie
- Konstrukcja przewodu umożliwia bardzo elastyczne, ciągłe giętkie zastosowanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Zgodny z normami do zastosowania w autobusach (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z UNECE-R 118 dla pojazdów kategorii M3 (II i III)).
- Można stosować w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, a zwłaszcza trudnych i oleistych.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu i złącza wytrzymują wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.