2171109
Konfekcjonowany kabel Ethernet; Połączenia nieruchome, Giętki; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Poliuretan; 2x2; RJ 45, Wtyczka, Proste (180 °); M 12 (Kodowanie D), Wtyczka, Proste (180 °); 1 m
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-RJ45
Dodaj do porównania produktów
Cena
182,85 zł
(18.284,73 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępny jako jednostronnie zmontowany przewód zasilający do elastycznego doboru długości przewodu i swobodnego wyboru dalszego podłączenia.
- Dostępny również jako kabel konfekcjonowany po obu stronach, aby zaoszczędzić czas podczas instalacji.
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. 5e wydajność do 100 Mbit/s.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu z folii laminowanej aluminium i miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia (SF/UTP).
- Zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne sprawia, że złącze jest odporne na wstrząsy i wibracje.
- Kątowy kształt złącza oszczędza przestrzeń potrzebną na wyprowadzenie kabla.
Zastosowanie
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu i złącza wytrzymują wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.