2170962
Przewód Ethernet; Połączenia nieruchome; Cat.6A; F/FTP; Bezhalogenowy; pomarańczowy
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ
Dodaj do porównania produktów
Cena
285,15 zł
(570,30 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. Wydajność 6A do 10 Gbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 500 MHz.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Dostępne z wytrzymałym płaszczem zewnętrznym LSZH z PVC lub bezhalogenowym.
Zastosowanie
- Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami EN 50173 i ISO/IEC 11801.
- Do poziomego okablowania podłogowego o maks. długość przewodu 100 m (90 m w przypadku instalacji i 10 m na stanowisku roboczym).
- Odpowiedni do wszystkich sieci LAN i aplikacji Ethernet do 10GBase-T.