2171001
Konfekcjonowany kabel Ethernet; Połączenia nieruchome; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikacja PROFINET®: Typ A; Cat.5; SF/UTP; Polichlorek winylu; 2x2; M 12 (Kodowanie D), Wtyczka, Proste (180 °); M 12 (Kodowanie D), Wtyczka, Proste (180 °); 1 m
IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-M12D-S
Dodaj do porównania produktów
Cena
195,11 zł
(19.510,56 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępny jako jednostronnie zmontowany przewód zasilający do elastycznego doboru długości przewodu i swobodnego wyboru dalszego podłączenia.
- Dostępny również jako kabel konfekcjonowany po obu stronach, aby zaoszczędzić czas podczas instalacji.
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. 5 wydajność do 100 Mbit/s.
- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki zastosowaniu splotu typu czwórka gwiazdowa oraz podwójnego ekranowania z laminowanej folii aluminiowej i wysokiego stopnia oplotu z miedzi (SF/UTP).
- Zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne sprawia, że złącze jest odporne na wstrząsy i wibracje.
- Kątowy kształt złącza oszczędza przestrzeń potrzebną na wyprowadzenie kabla.
- Dostępne również z wstępnie zmontowanym złączem kołnierzowym do łatwego prowadzenia przez ściany szaf sterowniczych.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do połączeń nieruchomych w sieci PROFINET (typ A), dzięki konstrukcji przewodu jednodrutowego.
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.