2171264
Konfekcjonowany kabel Ethernet; Prowadnica łańcuchowa, Giętki; PROFINET, ETHERNET/IP; Aplikacja PROFINET®: Typ C; Cat.5; SF/UTP; 2x2; RJ 45, Wtyczka, Proste (180 °); M 12 (Kodowanie D), Wtyczka, Proste (180 °); 0.5 m
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ45
Dodaj do porównania produktów
Cena
181,65 zł
(18.165,38 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępny jako jednostronnie zmontowany przewód zasilający do elastycznego doboru długości przewodu i swobodnego wyboru dalszego podłączenia.
- Dostępny również jako kabel konfekcjonowany po obu stronach, aby zaoszczędzić czas podczas instalacji.
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. 5 wydajność do 100 Mbit/s.
- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki zastosowaniu splotu typu czwórka gwiazdowa oraz podwójnego ekranowania z laminowanej folii aluminiowej i wysokiego stopnia oplotu z miedzi (SF/UTP).
- Zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne sprawia, że złącze jest odporne na wstrząsy i wibracje.
- Kątowy kształt złącza oszczędza przestrzeń potrzebną na wyprowadzenie kabla.
Zastosowanie
- Do połączeń nieruchomych w sieci PROFINET (typ C).
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu i złącza wytrzymują wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.