2170456
Przewód Ethernet; Giętki; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; TPE; czarny
ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.815,15 zł
(1.815,15 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szczególnie niepodtrzymujący płomieni przewód do transmisji danych w trudnych warunkach otoczenia.
- Doskonała odporność na szeroki zakres substancji chemicznych (np. związki amoniaku, biogazy), a także na tłuszcze i oleje roślinne, zwierzęce lub syntetyczne (np. biooleje i oleje hydrauliczne na bazie estrów).
- Szczególnie przydatne w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie środkami czyszczącymi i czynnikami chłodzącymi.
- Odporny na gorącą wodę i parę przy częstym czyszczeniu strumieniem pary.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu z folii laminowanej aluminium i miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia (SF/UTP).
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 100 MHz (Kat. 5e) lub do 600 MHz (Kat. 7).
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów.
- Typowe obszary zastosowania to myjnie, oczyszczalnie ścieków, kompostownie oraz zastosowanie w przemyśle spożywczym.
- Warianty „PN” nadają się do giętkiego użytku w sieci PROFINET (typ B).
- Wersja „FLEX” o zmniejszonym przekroju przewodu nadaje się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami EN 50173 i ISO/IEC 11801.
- Do zastosowania na zewnątrz.