2170925
ETHERLINE® T1 FLEX
Kabel Single Pair Ethernet; Giętki; Ethernet; SF/UTP; PVC; zielony
ETHERLINE® T1 FLEX Y 1x2x26/7AWG
Dodaj do porównania produktów
Cena
425,90 zł
(851,80 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Szybka wymiana informacji dzięki przyszłościowej technologii Single Pair Ethernet (SPE) dla spójnej i jednolitej infrastruktury sieciowej aż do poziomu polowego.
- Sieć Ethernet urządzeń polowych umożliwia gromadzenie i analizę danych w czasie rzeczywistym, a także dostarczanie wielu dodatkowych informacji (big data) do optymalizacji procesów (np. konserwacja prewencyjna).
- Pełna interoperacyjność urządzeń i systemów polowych różnych producentów dzięki płynnemu połączeniu z siecią Industrial Ethernet.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 600 MHz i odległości do 40 m.
- Konstrukcja przewodu pojedynczej pary pozwala na oszczędność wagi i miejsca. Małe promienie gięcia i średnice zewnętrzne są niezbędne do połączenia z poziomem pola.
- Kabel Power over Data Line (PoDL) zgodny z IEEE 802.3bu do jednoczesnego zasilania i transmisji danych urządzeń końcowych SPE o niskim zapotrzebowaniu na energię (do 50 W).
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu z folii laminowanej aluminium i miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia (SF/UTP).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami DIN EN 50173 i ISO/IEC 11801.
- Do zastosowań Single Pair Ethernet (SPE) 100Base-T1 wg IEEE 802.3bw oraz 1000Base-T1 wg IEEE 802.3bp.
- Dostępne jako zatwierdzona wersja Power Limited Tray Cable (PLTC) zgodnie z UL, do otwartej instalacji w korytach kablowych.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.