61804494
Złączka do peszli; PG 7; Odpowiedni do peszla ochronnego o rozmiarze: 7; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;
FIPLOCK ONE 90° PG 7 / 07 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
313,02 zł
(3.130,17 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
- Bardzo duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki systemowi zębów na obwodzie
- Zapewnia bezpieczny montaż dzięki zastosowanemu systemowi oznaczeń
- Doskonały stopień ochrony IP
Zastosowanie
- Wymaganie zwiększonej szczelności
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Pasuje do FIPLOCK