Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Wizja stania się globalnym graczem


Historia LAPP


Ci, którzy chcą kształtować przyszłość, powinni znać swoją własną przeszłość. Dla nas w LAPP nasze korzenie i wartości założycieli naszej firmy, Oskara i Ursuli Idy Lapp, są inspiracją dla naszych działań zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Przez całą naszą historię nasze wartości określały, kim jesteśmy: zorientowani na klienta, zorientowani na sukces, zorientowani na rodzinę i innowacyjni. Są to wartości, za którymi stoi rodzina Lapp. Są to wartości, które pozwoliły firmie LAPP rozwinąć się od zera do globalnego lidera na rynku zintegrowanych systemów połączeń.

Kamienie milowe sukcesu

Epoka ekonomicznego cudu. Przemysł rośnie, ale gdy maszyny są okablowane w fabrykach, wszystkie izolowane przewody muszą być wkładane indywidualnie i ręcznie do peszli. Jest to pracochłonne i czasochłonne. Oskar Lapp ma lepszy pomysł. Opracował pierwsze elastyczne, przemysłowe przewody sterownicze z izolowanymi żyłami o różnych kolorach. Oskar i Ursula Ida Lapp nazwali je olejoodpornymi i giętkimi kablami ÖLFLEX®. W ten sposób tworzą pierwszy markowy produkt w tym sektorze. Na początku firma ma swoją siedzibę i przechowuje swoje produkty w domu pary w dzielnicy Vaihingen w Stuttgarcie.
Ursula Ida Lapp rejestruje U.I. Lapp KG, nazwany na jej cześć. Dla Oskara Lappa jest to realizacja jego wieloletniego marzenia. Firma rozpoczyna działalność z pożyczką bankową w wysokości 50 000 marek. Oskar Lapp koncentruje się na aspekcie technicznym, podczas gdy jego żona Ursula Ida zajmuje się sprawami komercyjnymi.
Grupa LAPP przejmuje inne spółki, w tym Lapp Kabelwerke GmbH w 1963 roku. Nawet na tym wczesnym etapie swojej historii firma produkuje kable, aby sprostać wymaganiom klientów. W 1965 r. siedziba firmy przenosi się z domu pary w Vaihingen do obecnej lokalizacji, oddalonej zaledwie o kilka kilometrów od ulicy Schulze-Delitzsch-Strasse.
Rodzina Lapp zakłada Ölflex Inc. w USA, pierwszą międzynarodową spółkę zależną firmy. W tamtych czasach był to niezwykły krok dla takich rodzinnych firm. Osiągają sukces. Amerykańscy partnerzy cenią sobie koncentrację na kliencie i wzorową obsługę.
Siegbert Lapp, syn założyciela, założył S. Glaskabel GmbH. Dziś znany jako Lapp Systems GmbH oferuje niestandardowe systemy połączeń.
Śmierć Oskara Lappa oznacza koniec epoki – rozpoczyna się nowa: Ursula Ida Lapp wraz z synami Andreasem i Siegbertem Lapp nadal prowadzi firmę w duchu jej założyciela.
Fundacja Oskara Lappa powstaje w celu upamiętnienia jej założyciela. Jest poświęcona badaniom nad chorobami serca. Nagroda badawcza im. Oskara Lappa wspiera młodych naukowców.
Rośnie liczba międzynarodowych firm. Grupa jest obecnie reprezentowana na głównych rynkach Azji, Europy i Ameryki. Grupa Lapp zatrudnia 2500 osób w 50 firmach i ma ponad 100 krajowych partnerów na całym świecie.
LAPP jest jedną z pierwszych firm w branży technologii połączeń, która oferuje klientom możliwość zamawiania online. Jednak drukowany katalog jest publikowany do dnia dzisiejszego.
To niesamowite wydarzenie: ÖLFLEX® World Tour. Bęben kablowy ÖLFLEX® odwiedza jedenaście zakładów LAPP, przebywa ponad 51 000 km i jest podpisywany przez ponad 2 500 osób.
Dzięki nowemu centrum serwisowemu i logistycznemu w Ludwigsburgu, LAPP wyznacza nowe standardy. Mając ponad 30 000 metrów kwadratowych (322 800 stóp kwadratowych) powierzchni, przechowuje do 90 000 bębnów kablowych, które można załadować na ciężarówki przez 30 ramp. Magazyn jest w pełni zautomatyzowany, a klienci w Niemczech otrzymują towar w ciągu 24 godzin.
LAPP coraz częściej oferuje rozwiązania systemowe, w tym zmontowane serwoprzewody i prowadniki kablowe. Ta gama produktów została połączona pod nową nazwą ÖLFLEX® CONNECT.
Matthias Lapp przejmuje działalność w Europie, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Tym samym pałeczka została przekazana trzeciemu pokoleniu rodziny Lapp.
Firma zyskuje reputację dostawcy systemów z bezproblemową obsługą międzynarodową, po tym jak już dawno przestała być wyłącznie producentem kabli. W związku z tym firma zmieniła nazwę: LAPP – nowa nazwa jest używana na całym świecie dla wszystkich spółek należących do grupy.
LAPP jest zarządzany w całości przez trzecie pokolenie. Matthias Lapp przejmuje funkcję przewodniczącego zarządu Lapp Holding AG. Katharina Lapp zostaje powołana do Rady Nadzorczej. Oznacza to, że w Radzie Dyrektorów i Radzie Nadzorczej nadal będzie jeden członek rodziny, a LAPP również w przyszłości pozostanie firmą rodzinną.