Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Obiekty badawcze i laboratoryjne

Jak LAPP spełnia wymogi jakości


Nasi klienci mogą polegać na produktach LAPP – na całym świecie, w każdej branży. Dzieje się tak dlatego, że nasza jakość jest dla nas ważna. Nasze produkty mają kluczowe znaczenie dla dystrybucji energii, zużycia energii i transmisji danych, dlatego dokładnie testujemy nasze rozwiązania w najtrudniejszych warunkach, zanim zostaną wprowadzone na rynek. Wysoka jakość gwarantuje, że nasze produkty spełniają standardy i normy dla określonych zastosowań i branż oraz zapewniają najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. I tak jest w każdym kraju, do którego dostarczamy produkty. Obejmuje to certyfikaty dotyczące ochrony przeciwpożarowej i olejoodporności, odporności na napięcie elektryczne, a także spełnienie wymagań higienicznych poprzez projektowanie produktów, które nadają się do czyszczenia i zastosowanie materiałów odpowiednich do zastosowań o krytycznym znaczeniu higienicznym (w skrócie: Hygienic Design).

Laboratoria i ośrodki badawcze na całym świecie


Aby to osiągnąć, prowadzimy centra testowe na całym świecie o bardzo wysokich standardach testowania materiałów i produktów. Właściwości użytych materiałów są stale testowane w celu zapewnienia spójnej jakości. Na przykład w naszych laboratoriach w Niemczech, Włoszech, Francji, USA, Indiach, Korei Południowej, Singapurze i Chinach testujemy wpływ promieniowania słonecznego, deszczu, ozonu, wody morskiej, olejów i środków czyszczących na stosowane przez nas materiały. W naszych centrach testowych oceniamy właściwości przesyłu energii elektrycznej, przeprowadzamy testy żywotności, poddajemy produkty wymagającym próbom ciągłego obciążenia oraz badamy ich właściwości w przypadku pożaru.


Oczywiście wyniki testów mają bezpośredni wpływ na projektowanie i produkcję przyszłych produktów LAPP. Zróżnicowane i rygorystyczne procesy testowania gwarantują jakość naszych produktów oraz zgodność z normami i wymaganiami prawnymi. Korzyści: łącząc nasze laboratoria badawcze na całym świecie, udostępniamy naszą wiedzę naszym specjalistom na całym świecie. Zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak REACH lub RoHS, nie byłyby możliwe bez badań w naszych laboratoriach.

Zaliczone najtrudniejsze testy


Nie wszystkie testy są tworzone na takich samych zasadach. Tylko najtrudniejsze testy gwarantują najwyższą jakość. Dlatego wszystkie nasze produkty i materiały są poddawane wymagającym testom w naszych ośrodkach testowych i badawczych na całym świecie. Dzieje się tak dlatego, że chodzi o praktyczność i przydatność do najróżniejszych zastosowań – dla jak najlepszego rozwiązania w zakresie połączeń dla naszych klientów. I mamy tutaj obowiązek: dotrzymać obietnicy jakości.