53112888
SKINTOP® CLICK BS
Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; Średnica otworu: 16.3mm; Zakres dławienia (min./maks.): 5mm - 9mm; Szerokość klucza 1: 22mm; jasnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BS 16 RAL 7035 LGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
355,42 zł
(710,85 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Niezawodna ochrona przed gięciem kabli dla ich ochrony i stabilnego działania
- Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
- Gwint nie jest konieczny
- Do ochrony przewodów giętkich
- Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki
Zastosowanie
- Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, które są w ruchu podczas normalnego użytkowania, muszą być chronione przed nadmiernym zginaniem zgodnie z wymogami VDE 0700-1
- Robotyka
- Ruchome części maszyn
- Budowa aparatury przemysłowej
- Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe