1600200
Przewód zasilający; 3G1.5; Certyfikat HAR; U0/U: 300/500 V; Guma; Oznaczenie żyły: Kolory; Giętki
H05RR-F 3G1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
75,92 zł
(759,17 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wykonane zgodnie z zharmonizowaną konstrukcją europejską H05RR-F, ze znakiem ◁HAR▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość.
- Przewody w stylu ◁HAR▷ są powszechnie akceptowane i mogą być stosowane w Europie.
Zastosowanie
- Do użytku z urządzeniami ręcznymi lub zasilającymi oraz prostymi narzędziami.
- Połączenia giętkie.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Nadaje się do lekkich obciążeń mechanicznych.
- Może być stosowany przez ograniczony czas na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C.